News » 2022 Releases » Neue hyper- und ultraschnelle Gleichrichter FRED Pt® Gen 5 von Vishay Int ...

Neue hyper- und ultraschnelle Gleichrichter FRED Pt® Gen 5 von Vishay Intertechnology im kompakten SOT-227-Gehäuse reduzieren Leitungs- und Schaltverluste

600-V- und 1200-V-Bauelemente sorgen für höheren Wirkungsgrad in Automobil-, Solar- und USV-Anwendungen

2022- VS-U5FH120FA120

Products mentioned:

FRED Pt® Gen 5 600 V and 1200 V
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. September 2022 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute 15 neue Hyperfast und Ultrafast Gleichrichter der Serie FRED Pt® Gen 5 600 V und 1200 V  im kompakten SOT-227 Gehäuse vorgestellt. Die Gleichrichter von Vishay Semiconductors bieten den besten Kompromiss zwischen Leitungs- und Schaltverlusten in ihrer Klasse und wurden entwickelt, um den Wirkungsgrad von Hochfrequenzwandlern sowie von weich geschalteten oder resonanten Designs zu verbessern.

Die heute vorgestellten Bauelemente sind auf den Betrieb mit MOSFETs oder Hochgeschwindigkeits-IGBTs abgestimmt und für PFC- und Ausgangsgleichrichterstufen für EV/HEV-Batterieladestationen, Booster-Stufen für Solarwechselrichter und USV optimiert. Für diese Anwendungen bieten die Gleichrichter geringere Leitungsverluste als die Geräte der vorherigen Generation bei gleichzeitig niedrigen Rückstromverlusten. Darüber hinaus ist der Halbleiter im SOT-227-Gehäuse von der Kupfergrundplatte isoliert, so dass gemeinsame Kühlkörper und kompakte Baugruppen möglich sind.

Die Bauelemente bieten eine Strombelastbarkeit von 30 A bei 600 V in der einphasigen Brückenkonfiguration und 60 A bis 300 A bei 600 V und 1200 V in der Zwei-Dioden-Konfiguration. Die Gleichrichter sind in den Geschwindigkeitsklassen X-Typ Hyperfast und H-Typ Ultrafast erhältlich, wobei die Bauelemente des H-Typs den Vorteil geringerer Leitungsverluste und die Bauelemente des X-Typs eine kürzere Sperrverzögerunsgzeit aufweisen. Die Bauelemente können bei hohen Temperaturen bis zu +175 °C eingesetzt werden.

Spezifikationstabelle:

Part #

Configuration

VR (V)

VFM (V)

IFAV (A)

trr (ns) typ.

Qrr (nC) typ.

Speed class

RthJC (°C/W) max.

VS-U5FH30BA60

Single phase

600

1,6

30

57

3002

H

1,39

VS-U5FH60FA60

Dual diode

600

1,37

301

61

4002

H

0,95

VS-U5FH120FA60

Dual diode

600

1,36

601

67

6002

H

0,7

VS-U5FH150FA60

Dual diode

600

1,34

751

70

6004

H

0,54

VS-U5FH300FA60

Dual diode

600

1,36

1501

76

9005

H

0,35

VS-U5FH60FA120

Dual diode

1200

2,08

301

54

13006

H

1,1

VS-U5FH120FA120

Dual diode

1200

1,99

601

71

23007

H

0,69

VS-U5FH240FA120

Dual diode

1200

1,99

1201

98

34008

H

0,38

VS-U5FX60FA60

Dual diode

600

1,6

301

57

3002

X

0,95

VS-U5FX120FA60

Dual diode

600

1,6

601

63

4003

X

0,7

VS-U5FX150FA60

Dual diode

600

1,6

751

65

3604

X

0,54

VS-U5FX300FA60

Dual diode

600

1,6

1501

72

4005

X

0,35

VS-U5FX60FA120

Dual diode

1200

2,91

301

41

8006

X

1,1

VS-U5FX120FA120

Dual diode

1200

2,75

601

46

12007

X

0,69

VS-U5FX240FA120

Dual diode

1200

2,8

1201

60

16008

X

0,38

1 Per diode

2 IF = 30 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C

3 IF = 60 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C

4 IF = 75 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C

5 IF = 150 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C

6 IF = 30 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C

7 IF = 60 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C

8 IF = 120 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C

Samples quantities of the new FRED Pt rectifiers are available now. Production quantities are available with lead times of 26 weeks.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke von Vishay Intertechnology. FRED Pt ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member